Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
39
N.º de referencia: 09 20 004 4701
Han 4A-SC-M
Han 4A-SC-M
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
Tamaño: 3 A
Contactos: 4
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 20 004 4701
Han 4A-SC-M
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
39
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称 Han® 4 A SC
  • コンタクトの説明 FO用
バージョン
  • ジェンダー オス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • 詳細 コンタクトは別売
技術的特性
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 6.08 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140039131
  • eCl@ss 27,440,205.00
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar