Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
14
N.º de referencia: 19 40 048 9815
Han 48HPR mounting cover (2xM50/1xM20)
Han 48HPR mounting cover (2xM50/1xM20)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mounting cover
Distance bolt M5
Size: 48 B
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 40 048 9815
Han 48HPR mounting cover (2xM50/1xM20)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
14
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing Distance bolt M5
Version
  • Size 48 B
  • Cable entry
    2x M50
    1x M20
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 541.55 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173491
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar