Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Tamaño: 48 B
Hembra
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Version
  • Gender Female
  • Size 48 B
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Fixing screws M5
Material properties
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 222 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140386587
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310