Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 048 9803
Han 48HPR mounting cover w/o cable entry
Han 48HPR mounting cover w/o cable entry

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
Perno distanciador M5
Tamaño: 48 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 048 9803
Han 48HPR mounting cover w/o cable entry
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
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Montagedeckel
  • Description of hood/housing Abstandsbolzen M5
Version
  • Size 48 B
  • Locking type Schraubverriegelung
  • Field of application Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Pack contents
    4 Abstandsbolzen
    4x M6 Schraube
    4 Sperrkantscheiben
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Material (hood/housing)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 618,7 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140058385
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar