Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
10
Spare Part
2
Inserts
31
N.º de referencia: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
Han 48B-asg2-LB-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 48 B
Perfil alto
Enclave único
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
10
Ricambio
2
Inserti
31
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 48 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (dust grey)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА conformidade
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Não contido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Não contido
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Nickel
    Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,330 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140127449
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN