Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Inserts
6
N.º de referencia: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
Han B Base Panel  Exi for SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 48 B
Construcción baja
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Bulkhead mounted housing
  • Descripción de capota/base With thermo-plastic cover
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 48 B
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalles Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detalles ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Características técnicas
  • Par de apriete ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,193.8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181946
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN