Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
N.º de referencia: 09 32 046 3001
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 46
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 32 046 3001
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® EE
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 46
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140572188
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar