Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 040 0441
CAPOTA RECTA PG29 SIZE 16 Han EMC
CAPOTA RECTA PG29 SIZE 16 Han EMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 040 0441
CAPOTA RECTA PG29 SIZE 16 Han EMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 29
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 250 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140073524
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN