Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
插蕊
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 040 0381
Base abierta EMC 40 (16) enclave central
Base abierta EMC 40 (16) enclave central

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 040 0381
Base abierta EMC 40 (16) enclave central
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Központi rögzítőkengyel (a lengő csatlakozóházon)
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 146,8 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140073500
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar