Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 002 2703
Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 002 2703
Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Descripción del accesorio En el módulo Han® 40 A Axial
Versión
  • Tipo Hembra
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 22,26 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019737
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection