Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
插蕊
28
N.º de referencia: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
28
Detalles del producto
Identification
  • Category Carcaças/Bases
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Carcaça
  • Description of hood/housing Com vedação colada
Version
  • Size 3 A
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Alavanca de trava individual
  • Field of application Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
  • Pack contents Por favor, peça o parafuso separadamente.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinco fundido
  • Surface (hood/housing) Não revestido
  • Colour (hood/housing) Não pintado
  • Material (seal) NBR
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 65,5 g
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073104
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar