Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Контактные вставки
82
N.º de referencia: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Han 3EMC-Base angled-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Acodado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
82
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC
  • 후드/하우징 타입 스크류 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 규격 3 A
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (잠금장치) 강철
  • 표면 (잠금) 아연 도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 81.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171459
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar