Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
31
N.º de referencia: 19 20 003 1425
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 1425
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
31
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para Han-Brid®
    Con junta pegada
    Con prensaestopa integrado
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión 顶出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x 集成
  • Tipo de bloqueo 单锁扣
  • Campo de aplicación 用于工业应用的标准上壳/底座
  • Contenidos del paquete 请单独订购密封螺钉。
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
  • Diámetro de cable 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸锌
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 7037(土灰)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 76,36 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124578
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar