Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 000 9991
JUNTA DE GOMA BASE Han 3A
JUNTA DE GOMA BASE Han 3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
Tamaño: 3 A
NBR
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 000 9991
JUNTA DE GOMA BASE Han 3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han A®
  • Typ příslušenství Těsnění příruby
Verze
  • Velikost 3 A
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,58 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 40169300
  • GTIN 5713140038288
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar