Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
교체 부품
1
인서트
38
N.º de referencia: 19 20 003 1150
BASE MONTAJE A PANEL M20
BASE MONTAJE A PANEL M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 1150
BASE MONTAJE A PANEL M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
38
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa do montażu śrubowego
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
  • Zawartość opakowania Śrubę uszczelkowaną należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 Ze śrubą uszczelniającą
    IP67 Ze śrubą uszczelniającą
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E 12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • Materiał (blokady) Stal
  • Powierzchnia (blokowanie) Cynowane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 5,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140124516
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar