Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
12
Frames
1
N.º de referencia: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Terminación IDC
Policarbonato (PC)
Corriente nominal: ‌1.76 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.12 ... 0.32 mm² Trenzado 0.12 ... 0.32 mm² Sencillo
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
12
Frames
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe RJ45
  • Gehäusebaureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung
    Multi Feature RJ45
    PROFINET
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
  • Baugröße 3 A
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang Steckverbindereinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,12 ... 0,32 mm² flexibel
    0,12 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,76 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V AC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    1,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse versilbert
  • Farbe Gehäuse silber
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60603-7 Steckgesicht
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140418967
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje