Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
N.º de referencia: 09 20 003 0620
CARCASA PLASTICO 3A PG 11 GRIS
CARCASA PLASTICO 3A PG 11 GRIS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada lateral
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0620
CARCASA PLASTICO 3A PG 11 GRIS
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Capota
Version
  • Size 3 A
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Enclave único
  • Field of application Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Pack contents Pida el tornillo de obturación por separado.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038608
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN