Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
36
N.º de referencia: 09 30 032 0732
PROLONGADOR 32E PG36
PROLONGADOR 32E PG36

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 36
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 0732
PROLONGADOR 32E PG36
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
36
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Capotas/bases
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Base cable a cable
  • Tip Perfil alto
Versiune
  • Mărime 32 B
  • Versiune Entrada superior
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 36
  • Tip blocare Enclave doble
  • Han-Easy Lock®
  • Domeniu de utilizare Capotas/bases estándar para conectores industriales
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 543 g
  • Ţara de origine Alemania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140048195
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466