Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Zubehör
10
Einsätze
47
Frames
2
N.º de referencia: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
Han M Hood Side Entry HC M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
10
Контактные вставки
47
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® M
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Alüminyum döküm
  • 표면 (후드/하우징) Toz boya kaplı
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet siyah)
  • RoHS uyumlu
  • ELV 상태 uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 물질 İçermez
  • REACH SVHC 물질 İçermez
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Evet
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nikel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 243 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140128941
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar