Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 024 0537
Han 24HPR-gs2-SV M32
Han 24HPR-gs2-SV M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 024 0537
Han 24HPR-gs2-SV M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
11
Części zamienne
1
Wkłady
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M32
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 930,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140130197
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar