Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Peça de reposição
1
Insertos
28
Frames
3
N.º de referencia: 19 40 024 0434
Han 24HPR-gg2-SV-M50
Han 24HPR-gg2-SV-M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
2x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0434
Han 24HPR-gg2-SV-M50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
28
Frames
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Hood
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Top entry
  • Entrada de cabo 2x M50
  • Tipo de trava Screw locking
  • Campo de aplicação Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 733 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140831261
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466