Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Contact inserts
5
N.º de referencia: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
Tamaño: 24 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Contact inserts
5
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 30
    4x M4 螺钉
    4x 垫圈 SK S6
    4x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 179.718 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194243
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466