Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
9
N.º de referencia: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Versión horizontal
Tamaño: 24 HPR enlarged
Entrada superior
2x M25 1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base Versión horizontal
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable
    2x M25
    1x M50
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
  • Detalles Base pasamuros 09 40 024 0368 no incluida; por favor, pídala por separado
  • Detalles Cuando se utilizan insertos Han® estándar de tamaño B o marcos articulados Han-Modular®, solicite el adaptador 09400009961 de forma independiente.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 995 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140831025
  • eCl@ss 27.440.202,00