Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Versión horizontal
Tamaño: 24 HPR enlarged
Entrada superior
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Horizontal version
Verzió
  • Méret 24 HPR enlarged
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M40
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Részletek Bulkhead mounted housing 09 40 024 0368 not included, please order separately
  • Részletek When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 994.3 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140173408
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN