Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
N.º de referencia: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR VarioShell
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Grootte 24 HPR VS
  • VarioShell niveau 1 3x M50
  • VarioShell niveau 2 3x SP2
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌12 Nm Montageframe
    ‌10 Nm Montageafdekking
    ‌12 Nm PE-schroef
    ‌3 Nm Bevestigingsschroeven M6
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.758,4 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140571402
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466