Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 4x M25
  • VarioShell level 2 1x 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm 取付けフレーム
    ‌10 Nm 取付けカバー
    ‌12 Nm PEネジ
    ‌3 Nm M6 固定ネジ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,015 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140901902
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje