Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR VarioShell
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Angolato
Versione
  • Taglia 24 HPR VS
  • VarioShell livello 1 1x Han-Compact®
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌12 Nm Telaio di montaggio
    ‌10 Nm Coperchio
    ‌12 Nm Viti di terra
    ‌3 Nm Viti di fissaggio M6
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.375 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140571495
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466