Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
9
N.º de referencia: 19 40 024 1161
Han 24HPR-PFT housing-3xM25
Han 24HPR-PFT housing-3xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
para montaje desde dentro
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
3x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 1161
Han 24HPR-PFT housing-3xM25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
9
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR enlarged
  • フード/ハウジングのタイプ パネルフィードスルーハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内側取付け用
バージョン
  • サイズ 24 HPR enlarged
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x M25
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • 詳細
    パネル取付けハウジング 09 40 024 0368 は含まれていませんので別途ご注文下さい
    Han®標準インサートのサイズBまたはHan-Modular®ヒンジフレームを使用する場合は、別途アダプタ09400009961をご注文ください。
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
  • パネル板厚 ≥2 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 862.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140361317
  • eCl@ss 27,440,202.00