Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
37
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 024 0589
Han 24HPR-Hood Side Entry90°-M54
Han 24HPR-Hood Side Entry90°-M54

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tipo especial
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M54
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0589
Han 24HPR-Hood Side Entry90°-M54
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
37
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Tipo especial
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M54
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140361294
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar