Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
N.º de referencia: 09 40 024 9924
Han 24HPR EasyCon frame female 3x650A
Han 24HPR EasyCon frame female 3x650A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 3x Han® HC Modular 650
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9924
Han 24HPR EasyCon frame female 3x650A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    メスインサート用
    3x Han® HC Modular 650
バージョン
  • サイズ 24 B
  • 梱包内容
    2x ディスタンスボルト (対辺7)
    2x M4 ネジ
    ワッシャーSK S4 x 2
    M4皿ネジ x 2
技術的特性
  • 締付けトルク
    6 Nm ディスタンスボルト
    1.5 Nm M4 固定ネジ
    1.5 Nm クロス結束ネジ
材質
  • 材質(アクセサリー) メタル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 247 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140902145
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310