Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
6
Hoods/Housing
5
N.º de referencia: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
6
Hoods/Housing
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • フード/ハウジングのタイプ 取付けカバー
  • フード/ハウジングの説明
    ボックス型ハウジング用
    フード用
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー
    1x M32
    2x M40
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌6 Nm 取付けカバー
    ‌6 Nm ディスタンスボルト
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 218 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140497146
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • UNSPSC 24.0 39121467