Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador en U
Sección de conductor: 35 mm²
Macho, Hembra
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 250
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR Compact
  • Elem U-Adapter
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
Verzió
  • Fajta
    Male
    Female
  • Méret 24 HPR
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 35 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 150 A
  • Névleges feszültség 2,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 12 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.6 mΩ
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,477 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140282964
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409