Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador en U
Sección de conductor: 95 mm²
Macho, Hembra
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe Han® HC Modular
  • Bezeichnung 350
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Komponente U-Adapter
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
Ausführung
  • Geschlecht
    Stift
    Buchse
  • Baugröße 24 HPR
  • Kontaktanzahl 3
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 95 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 250 A
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 12 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie II
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,6 mΩ
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.520 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140282971
  • eCl@ss 27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409