Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 0412
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 0412
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M32
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
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR Compact
  • Type kap/behuizing Hood
  • Type High construction
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Screw locking
  • Toepassingsgebied Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (vergrendeling) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 507.8 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140174207
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors