Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1513
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M40
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 1513
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M40
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
11
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Capota
  • Type Construcción baja
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 445 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174450
  • eCl@ss 27.440.202,00