Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
18
Części zamienne
1
Wkłady
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 624 0545
Han 24HP Direct/B-HSE-M20
Han 24HP Direct/B-HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 624 0545
Han 24HP Direct/B-HSE-M20
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
18
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HP Direct B
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 387,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140182554
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN