Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 36 024 2702
Han 24Ex-F-c
Han 24Ex-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 024 2702
Han 24Ex-F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 24 B
  • コンタクト数 24
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
    クリンプコンタクトは別売。
  • 詳細 注)Han® Ex フード/ハウジングとのみ使用可能
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • 使用温度範囲 -20 ... +40 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Up to +70 °C in T4
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 79.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140055001
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN