Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
N.º de referencia: 09 33 024 2648
Han 24ES Press - M
Han 24ES Press - M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2648
Han 24ES Press - M
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
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® ES Press
Verze
  • Způsob připojení Cage clamp svorka
  • Provedení Male
  • Velikost 24 B
  • Počet kontaktů 24
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Modrý ovládací prvek
    Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 11 mm
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Barva (příslušenství) Modrá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 140 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140571907
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar