Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
569
N.º de referencia: 09 33 724 2701
Han 24E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line
Han 24E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 724 2701
Han 24E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
569
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E®
  • Features Han® GreenLine
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • With wire protection Yes
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage ‌ 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Tightening torque ‌0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140479661
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD