Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
535
N.º de referencia: 09 33 024 2791
Han 24 E Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The
Han 24 E Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 1 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2791
Han 24 E Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
535
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Thermocouple
  • Identifiering Han E®
Version
  • Förbindningsmetod Terminação parafusada
  • Kön Fêmea
  • Storlek 24 B
  • Med ledarskydd Yes
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Yes
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1 ... 2,5 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,5 Nm Parafuso de contato M3
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Policarbonato (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS undantag 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Não contido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Não contido
  • REACH SVHC ämnen Sim
  • REACH SVHC ämnen Fio
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Sim
  • California Proposition 65 ämnen
    Fio
    Níquel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 127,84 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140052161
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar