Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
N.º de referencia: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.2 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 024 4625
Han E AV 24 Pos. M Insert Term Block Lef
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Binnenwerken
  • Sorozat Han E® AV
  • Elem Sorkapocs csatlakozók
  • Specifikáció
    Balkezes verzió
    Multikontúros (MK)
Verzió
  • Lezárási mód Schroefaansluiting
  • Fajta Mannelijk
  • Méret 24 B
  • Érintkezők száma 24
  • PE érintkező Ja
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,2 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,5 Nm Śruba kontaktowa M3
    ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliwęglan (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Anyag (érintkezők) Stop miedzi
  • Felület (érintkező) Posrebrzane
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS kivételek 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV státusz zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH SVHC anyagok Tak
  • REACH SVHC anyagok Ołów
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Tak
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ołów
    Nikiel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 150 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140052192
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar