Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
4
Inserti
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 024 0529
Han 24B side entry hood HC M50 (30°)
Han 24B side entry hood HC M50 (30°)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tipo especial
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 024 0529
Han 24B side entry hood HC M50 (30°)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
4
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明 特殊タイプ
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M50
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
    IP67
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140126916
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN