Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
12
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 724 0427
Han B Hood Top Entry HC M32 black
Han B Hood Top Entry HC M32 black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Negro
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 724 0427
Han B Hood Top Entry HC M32 black
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
12
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Negru
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 251 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140128064
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN