Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserţii
45
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0580
CARCASA ALTA 24E 1 ENCL. CENTRAL PG 21
CARCASA ALTA 24E 1 ENCL. CENTRAL PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 0580
CARCASA ALTA 24E 1 ENCL. CENTRAL PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserţii
45
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 21
  • Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka (na krytu)
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 430 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140047372
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection