Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 09 30 024 5426
TAPA METALICA 2 ENCL. PROLONGADON
TAPA METALICA 2 ENCL. PROLONGADON

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capota de cable a cable, Con cordón de fijación
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Material (capota/base): Metálicos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 5426
TAPA METALICA 2 ENCL. PROLONGADON
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capota de cable a cable
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 72 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140047983
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar