Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
N.º de referencia: 09 33 024 2728
Han 24 V.
Han 24 V.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 22
Sección de conductor: 0.5 ... 4 mm² Contactos de relé 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2728
Han 24 V.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® ESS
  • 規格 帶2個繼電器觸點
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 24 B
  • 針數 22
  • 接地針 是
  • 詳細資料 只可用於上殼/高結構的底座
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.5 ... 4 mm² 繼電器針
    0.14 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電壓符合CSA 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 3 mΩ
  • 剝線長度 9 ... 11 mm
  • 擰緊力矩 ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質 鉛
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 181.86 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140052062
  • eCl@ss 27,440,205.00