Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 024 5401
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
Tamaño: 24 B
Retén engatillable
Material (capota/base): Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 024 5401
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 16,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140052307
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN