Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 050
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han E®
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 24 B mannelijk
    Kap
  • Connector 2
    Han® 24 B vrouwelijk
    Kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 25
  • Kernstructuur 25x 1,5 mm²
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 24
  • PE-contact Ja
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Aansluit data
  • Nominale spanning 500 V
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Testspanning Ur.m.s. 4 kV AC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140489165
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629