Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 2701
MODULO HEMBRA AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM
MODULO HEMBRA AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 40 A
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Hembra
Contactos: 2
Sección de conductor: 2.5 ... 8 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 002 2701
MODULO HEMBRA AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® 40 A modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 2,5 ... 8 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤10,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 40 A
  • Nominel spænding 1.000 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL
    16 A AWG 14
    27 A AWG 12
    34 A AWG 10
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA
    16 A AWG 14
    27 A AWG 12
    34 A AWG 10
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde
    5 mm ved 2,5 mm²
    5 mm @ 4 mm²
    8 mm @ 6 mm²
    11 mm @ 8 mm²
  • Tilspændingsmoment
    ‌1.5 Nm @ 2.5 mm²
    ‌1.5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌2 Nm @ 8 mm²
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonate (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 22 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140019713
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar