Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 09 40 000 9851
Han 1HC-M-TC 800 fixing elements - SP3
Han 1HC-M-TC 800 fixing elements - SP3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Anillo de retención
SP3
Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 000 9851
Han 1HC-M-TC 800 fixing elements - SP3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af tilbehør Holdering
  • Beskrivelse af tilbehøret SP3
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌5 Nm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 120 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140903517
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje